Электромонтаж систем безопасности
Огнестойкие проходки и кабельные бандажи
Огнестойкие проходки - сохранность пожарного отсека
Манжета для трубы PYROCOMB®
Манжета для трубы PYROCOMB®
Фильтр
Для труб диаметром мин.
32 mm (1)
40 mm (1)
50 mm (1)
63 mm (1)
75 mm (1)
90 mm (1)
110 mm (1)
125 mm (1)
140 mm (1)
160 mm (1)
180 mm (1)
200 mm (1)
Для труб диаметром макс.
34 mm (1)
42 mm (1)
52 mm (1)
65 mm (1)
77 mm (1)
92 mm (1)
112 mm (1)
127 mm (1)
142 mm (1)
162 mm (1)
182 mm (1)
202 mm (1)
Материал
Вспенивающийся строительный материал (13)
Минеральные волокна (1)
Сталь (7)
10 товар (21 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
3 Варианты
Манжета для трубы с 2 крепежными планками
К продукту
5 Варианты
Манжета для трубы с 4 крепежными планками
К продукту
2 Варианты
Манжета для трубы с 6 крепежными планками
К продукту
2 Варианты
Манжета для трубы с 8 крепежными планками
К продукту
Артикул, номер 7202300
Огнестойкая шпатлевка в картридже
К продукту
2 Варианты
Стержень с резьбой G 1000
К продукту
2 Варианты
Шестигранная гайка DIN 934 G
К продукту
2 Варианты
Подкладная шайба ISO 7093
К продукту
Артикул, номер 3498103
Огнестойкий винтовой анкер MMS-plus
К продукту
Артикул, номер 7202306
Минеральная вата
К продукту