Огнестойкий винтовой анкер MMS-plus

Артикул, номер 3498103 | EAN 4012196651290

3498103 / MMS+ P 6x35
35 mm
6 x 35
5 mm
11,2 mm
Torx
Описание продукта
Описание продукта
Противопожарный винтовой анкер для прямого монтажа без дополнительных дюбелей. Шлиц T30 (внутренняя звездочка), отверстие 5 мм.

Дюбель, протестирован по стандарту ETAG 001 – часть 3. Класс огнестойкости до R120
для бетона и каменной кладки.

Основание

Винтовые анкеры предусмотрены для применения в стенах из кирпичной кладки следующих видов:

- силикатный полнотелый кирпич (KSV)

- силикатный пустотелый кирпич (KSL)

- полнотелый кирпич (Vz)

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Огнестойкий винтовой анкер
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Fire resistance class EN 13501-1 IET 30, IET 60, IET 90, IET 120
Винтовая система Torx
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр головки 11,2 mm
Диаметр отверстия, мин. 5 mm
Диаметр резьбы ST 6
Длина дюбеля 35 mm
Закаленная поверхность да
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов Спиральный дюбель
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 6 x 35
Размер 6x35mm
Резьба 6
Сила зажима 5 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Полукруглая головка
Цвет цинковый

Размеры

Длина 35 mm
Размер L 35 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер Диаметр отверстия, мин. Диаметр головки Винтовая система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MMS+ P 6x35 35 mm 6 x 35 5 mm 11,2 mm Torx 3498103
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MMS+ P 6x35 / 3498103 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MMS+ P 6x35 / 3498103 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MMS+ P 6x35 / 3498103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MMS+ P 6x35 / 3498103 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.