Электромонтаж систем безопасности
Заземление и выравнивание потенциалов
Шины уравнивания потенциалов
Шины уравнивания потенциалов для промышленных зон
Шины уравнивания потенциалов для промышленных зон
Фильтр
Длина
246 mm (2)
278,5 mm (1)
343,5 mm (1)
408,5 mm (2)
473,5 mm (1)
505 mm (1)
538,5 mm (1)
605 mm (2)
733,5 mm (1)
Количество подключений
5 (2)
6 (2)
8 (1)
10 (4)
12 (1)
14 (1)
20 (1)
Материал
Медь (9)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (3)
2 товар (12 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
3 Варианты
Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий
К продукту
9 Варианты
Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий
К продукту