Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий

Артикул, номер 5015830 | EAN 4012195002253

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Главная шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305):
• изоляционные опоры;
• быстрый и простой монтаж соединительных проводов с помощью крепежных болтов M10;
• в комплекте с дюбелями и болтами для настенного монтажа;
• с пружинной шайбой (DIN 137) для защиты болтов от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение Только зажим
Количество подключений 5
Количество соединений провода круглого сечения, всего 5
Материал Медь
Материал зажима Медь
Материал контактной шины Медь
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Размер 5xM10
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Высота 5 mm
Длина 246 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8683 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8683 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Количество подключений Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1802 5 CU 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015830
1 Штук
1802 6 CU 278,5 mm 40 mm 5 mm 6 5015832
1 Штук
1802 8 CU 343,5 mm 40 mm 5 mm 8 5015836
1 Штук
1802 10 CU 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015842
1 Штук
1802 12 CU 473,5 mm 40 mm 5 mm 12 5015844
1 Штук
1802 14 CU 538,5 mm 40 mm 5 mm 14 5015847
1 Штук
1802 20 CU 733,5 mm 40 mm 5 mm 20 5015849
1 Штук
1802 DC 5+1 CU 505 mm 40 mm 85 mm 6 5015870
1 Штук
1802 DC 5+5 CU 605 mm 40 mm 85 mm 10 5015874
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar 1802 AH 5 5015880
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1802 5 CU / 5015830 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1802 5 CU / 5015830 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация производителя 1802 5 CU / 5015830 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1802 5 CU / 5015830 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1802 5 CU / 5015830 , 0.13MB , pdf

1802 5 CU / 5015830
Загрузить