- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из листовой стали с системным отверстием 76,5 мм.
В комплект входят:
1 односекционная колонна с натяжным креплением
Общая длина: 2 800 мм–3 700 мм
1 потолочное крепление с натяжным устройством
1 фронтальная крышка колонны из листовой стали
Длина: 2 500 мм
Двухметровая разделительная перегородка из ПВХ, а также верхние клеммы входят в
комплект поставки.
Электромонтажные колонны подходят для установки монтажных коробок
с размером крышки 80 мм.
Электромонтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации дополнительно можно использовать различные аксессуары.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Телескоп Выравнивание по высоте, макс. 1100 mm Выравнивание по высоте, мин. 90 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод вверху Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Сталь Монтаж в полу нет Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 2505x115x75 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны прямоугольной формы Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 75 mm Высота колонны макс. 3700 mm Высота колонны мин. 2600 mm Длина 2505 mm Ширина 115 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 42,0418 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 42,0418 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS70110STSRW / 6286530 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS70110STSRW / 6286530 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS70110STSRW / 6286530 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Потолочная рамка
Клеммовое крепление
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная