Электромонтажная колонна, тип ISS140100R

Артикул, номер 6289070 | EAN 4012195477433

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажные колонны ISS из алюминия с профилем для подвода кабелей к потолку.


В комплект входит:

1 двухканальная колонна с натяжным креплением

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 крышка из алюминия

  Длина: 780 мм

Электромонтажные колонны в области для монтажа устройств имеют системное отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 480 mm
Выравнивание по высоте, мин. 315 mm
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x100x140
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль нет
Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 140 mm
Высота колонны макс. 3480 mm
Высота колонны мин. 3315 mm
Длина 3000 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 158,3545 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 158,3545 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS140100RRW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289070
1 Штук
ISS140100REL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6289073
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для ISS140100R Напольная пластина для ISS140100R ISSBP140100RW 6290336
1 Штук
Резиновая подкладка для ISS140100R Резиновая подкладка для ISS140100R ISSGU140100 6290362
1 Штук
Потолочная накладка для ISS140100R Потолочная накладка для ISS140100R ISSRDBRW 6290290
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS140100RRW / 6289070 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS140100RRW / 6289070 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS140100RRW / 6289070 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.