- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажные колонны ISS из алюминия с профилем для подвода кабелей к потолку.
В комплект входит:
1 двухканальная колонна с натяжным креплением
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочный фиксатор с натяжным устройством
1 крышка из алюминия
Длина: 780 мм
Электромонтажные колонны в области для монтажа устройств имеют системное отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность Анодированный Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x100x140 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 140 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 158,8257 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 158,8257 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS140100REL / 6289073 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS140100REL / 6289073 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS140100REL / 6289073 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device , 1.06MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для ISS140100R
Резиновая подкладка для ISS140100R
Потолочная накладка для ISS140100R
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная