- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажные колонны ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.
В комплект входит:
1 двухканальная колонна с натяжным креплением
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочный фиксатор с натяжным устройством
2 алюминиевых крышки
Длина: 3000 мм
Электромонтажные колонны подходят для установки встроенных монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны.
Возможна установка перегородки типа TW (6288256), а также возможен монтаж фиксаторов крышки типа KL80A (6288640).
Электромонтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность Анодированный Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x110x140 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны прямоугольной формы Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 140 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 193,3517 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 193,3517 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS140110EL / 6288963 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS140110EL / 6288963 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS140110EL / 6288963 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device , 1.06MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для ISS110100
Резиновая подкладка для ISS 140110
Стыковая рамка для ISS 140110
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Перегородка GA-TW70
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная