Электромонтажная колонна, тип ISS140250

Артикул, номер 6290023 | EAN 4012195161264

250 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная колонна ISS, 2-секционная, из алюминия с системным размером крышки 76,5 мм.

Неукомплектованная, подходит для установки стандартных механизмов (розетки, телефон, и т.д.), максимум 4 устройства.

Возможно крепление к полу. Монтажные коробки заказываются отдельно.

Электромонтажные колонны подходят для установки монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны. Возможна установка перегородки типа GA-TW (6279711), а также монтаж фиксатора крышки типа KL80A.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 250x130x140
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны прямоугольной формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 140 mm
Высота колонны мин. 250 mm
Длина 250 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,2513 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,2513 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSHS140250RW 250 mm белоснежный; RAL 9010 6290020
1 Штук
ISSHS140250EL 250 mm алюминиевый 6290023
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSHS140250EL / 6290023 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSHS140250EL / 6290023 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSHS140250EL / 6290023 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.