- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.
В комплект входят:
1 двухсекционная колонна с натяжным устройством
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочное крепление с натяжным устройством
2 фронтальные крышки длиной по 3000 мм
Натяжное устройство, установленное сверху на электромонтажную колонну ISS, можно регулировать в диапазоне от 300 до 500 мм. Колонны поставляются в двух цветах: анодированный и белый. Электромонтажная колонна выполнена на основе компактного овального профиля из алюминия. Друг напротив друга находятся два системных отверстия 45 мм для монтажа устройств серии Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x80x130 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны Овальный Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 130 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 144,6038 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 144,6038 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSDM45RW / 6289970 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSDM45RW / 6289970 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSDM45RW / 6289970 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device Modul 45 , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для ISSDM45
Резиновая подкладка для ISSDM45R
Стыковая рамка для ISSDM45R
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм