Электромонтажная колонна, тип ISSDM45F

Артикул, номер 6289974 | EAN 4012195773887

2300 mm
Стержневая опора
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Электроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.

В комплект входит:
1 двухсекционная колонна с 2 гибкими рукавами для подвода кабеля к потолку
Общая длина: 2300 мм
2 фронтальные крышки из алюминия длиной 2300 мм
Цвет по выбору: белоснежный или анодированный. Друг напротив друга находятся два системных отверстия 45 мм для монтажа устройств серии Modul 45. Напольная пластина типа SFISSF, а также рукав для подвода к потолку типа SAISSF заказываются отдельно (см. следующие изделия).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод вверху
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный да
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 2300x80x130
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны Овальный
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 130 mm
Высота колонны макс. 3800 mm
Высота колонны мин. 2300 mm
Длина 2300 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 140,9507 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 140,9507 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSDM45FRW 2300 mm Стержневая опора Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289974
1 Штук
ISSDM45FEL 2300 mm Стержневая опора Алюминий алюминиевый Анодированный 6289976
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для колонны ISSRM45F Напольная пластина для колонны ISSRM45F SFISSFRW 6290196
1 Штук
Соединение рукава для ISSRM45F Соединение рукава для ISSRM45F SAISSF 6290198
1 Штук
Стыковая рамка для ISSDM45F Стыковая рамка для ISSDM45F ISSFDB2RW 6290382
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм 2371 40 6023096
2 м
Загрузки

Техническая спецификация ISSDM45FRW / 6289974 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSDM45FRW / 6289974 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSDM45FRW / 6289974 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS , 0.75MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.