Электромонтажная колонна, тип ISST70140

Артикул, номер 6288930 | EAN 4012195160663

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Двойные электромонтажные колонны ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным креплением

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 профиль для монтажа устройств

Длина: 1000 мм

1 алюминиевая крышка

Длина: 1000 мм

Область для монтажа устройств подходит для установки монтажных коробок серии 71GD. Электромонтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 480 mm
Выравнивание по высоте, мин. 315 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x146x65
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль нет
Форма колонны Овальный
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 65 mm
Высота колонны макс. 3480 mm
Высота колонны мин. 3315 mm
Длина 3000 mm
Ширина 146 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 97,4311 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 97,4311 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISST70140RW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6288930
1 Штук
ISST70140EL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6288933
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для ISSOG70140 Напольная пластина для ISSOG70140 ISSBP70140RW 6290120
1 Штук
Резиновая подкладка для ISSOG70140 Резиновая подкладка для ISSOG70140 ISSGU70140 6290174
1 Штук
Промежуточный стабилизатор для ISST70140 Промежуточный стабилизатор для ISST70140 ISSZS70140RW 6290160
1 Штук
Крепежный уголок для ISST70140 Крепежный уголок для ISST70140 ISSBW70140RW 6290150
1 Штук
Потолочная накладка для ISST70140 Потолочная накладка для ISST70140 ISSTDB70140RW 6290200
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISST70140RW / 6288930 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISST70140RW / 6288930 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISST70140RW / 6288930 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.