- Описание продукта
-
Описание продуктаДвойные электроустановочные колонны ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.
В комплект входит:1 одноканальная колонна с натяжным устройством
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 крепление для освещения
1 потолочный фиксатор с натяжным устройством
1 профиль для монтажа устройств
Длина: 1000 мм
1 алюминиевая крышка
Длина: 1000 мм. Область для монтажа электроустановочных изделий подходит для установки монтажных
коробок серии 71GD. Крепление для светильников установлено на высоте 1850 мм и его собственная высота составляет 148 мм. В данном случае с помощью стандартных настенных держателей можно реализовать различные решения по освещению рабочего места или сразу всего помещения.
Электромонтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x146x65 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Овальный Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 65 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 146 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 101,2469 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 101,2469 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISST70140BRW / 6290010 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISST70140BRW / 6290010 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISST70140BRW / 6290010 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device , 1.06MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для ISSOG70140
Резиновая подкладка для ISSOG70140
Промежуточный стабилизатор для ISST70140
Крепежный уголок для ISST70140
Потолочная накладка для ISST70140
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная