Электромонтажнаяая колонна, тип ISSOG70140

Артикул, номер 6289088 | EAN 4012196258697

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная колонна ISS овальной формы из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным креплением

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 профиль для монтажа устройств

Длина: 3000 мм

1 крышка из алюминия

Длина: 3000 мм

Область для монтажа приборов подходит для установки монтажных коробок серии 71GD. Монтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.



  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 480 mm
Выравнивание по высоте, мин. 315 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x146x65
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны Овальный
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 65 mm
Высота колонны макс. 3480 mm
Высота колонны мин. 3315 mm
Длина 3000 mm
Ширина 146 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 93,3884 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 93,3884 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSOG70140EL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6289088
1 Штук
ISSOG70140RW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289090
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для ISSOG70140 Напольная пластина для ISSOG70140 ISSBP70140WA 6290124
1 Штук
Резиновая подкладка для ISSOG70140 Резиновая подкладка для ISSOG70140 ISSGU70140 6290174
1 Штук
Потолочная накладка для ISSOG70140 Потолочная накладка для ISSOG70140 ISSOGDB70140RW 6290260
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSOG70140EL / 6289088 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSOG70140EL / 6289088 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSOG70140EL / 6289088 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.