- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок с защелкой для макс. 6 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3, 8 или 10 мм.
Электромонтажный лючок с фиксаторами, 2-секционный, для установки монтажной коробки MT4. Могут быть установлены 2 накладки APMT2.
Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия, при необходимости регулируется до 3,8 или 10 мм.
Возможно применение до макс. 4 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 73 mm Диапазон зажима D макс. 75 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Длина, наружный размер 222 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение квадратные Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Фиксатор Монтажная глубина 73 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 4 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 222x222x65 Размер отверстия 201x201 mm С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm Толщины напольного покрытия 5 mm Толщины стяжки мин. 73 mm Уборка пола сухой Цвет черный графит; RAL 9011 Ширина, наружный размер 222 mm Размеры
Высота 65 mm Длина 222 mm Ширина 222 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,6377 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6377 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES4-2U10T 9011 / 7405146 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES4-2U10T 9011 / 7405146 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES4-2U10T 9011 / 7405146 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES4-2U10T 9011 / 7405146 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions GES 2U , 0.19MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм