- Описание продукта
-
Описание продуктаРезервуар прибора с рукояткой для макс. 9 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов во внутренних помещениях.
Резервуар прибора с рукояткой, 3-секционный, для установки монтажного кронштейна MT6. Могут быть установлены 3 накладки APMT2.
Для монтажа двойного пола необходимо заказать отдельные крепежные уголки.
Возможно применение до макс. 6 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 500 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 73 mm Диапазон зажима D макс. 31 mm Диапазон зажима D мин. 9 mm Длина, монтажный размер 199 mm Длина, наружный размер 220 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение прямоугольной формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 9 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 73 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 6 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 273x220x61 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы MT3 / GB2 Толщины напольного покрытия 5 mm Уборка пола сухой Цвет бежевый; RAL 1019 Ширина, монтажный размер 252 mm Ширина, наружный размер 273 mm Размеры
Длина 220 mm Ширина 273 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8182 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8182 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES6 U 1019 / 7405316 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES6 U 1019 / 7405316 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES6 U 1019 / 7405316 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES6 U 1019 / 7405316 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм