Электромонтажный лючок GES6, универсальный

Артикул, номер 7405308 | EAN 4012195103080

5 mm
6
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 9 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов во внутренних помещениях.

Резервуар прибора с рукояткой, 3-секционный, для установки монтажного кронштейна MT6. Могут быть установлены 3 накладки APMT2.

Для монтажа двойного пола необходимо заказать отдельные крепежные уголки.

Возможно применение до макс. 6 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 500 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 31 mm
Диапазон зажима D мин. 9 mm
Длина, монтажный размер 199 mm
Длина, наружный размер 220 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение прямоугольной формы
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 9
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 6
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 273x220x61
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы MT3 / GB2
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет серый RAL 7011
Ширина, монтажный размер 252 mm
Ширина, наружный размер 273 mm

Размеры

Размер h 73 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7847 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7847 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES6 U 7011 5 mm 6 серый RAL 7011 7405308
1 Штук
GES6 U 9011 5 mm 6 черный графит; RAL 9011 7405312
1 Штук
GES6 U 1019 5 mm 6 бежевый; RAL 1019 7405316
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES6 U 7011 / 7405308 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES6 U 7011 / 7405308 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES6 U 7011 / 7405308 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES6 U 7011 / 7405308 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.