Электромонтажный лючок GES9M-2 с ручкой

Артикул, номер 7405371 | EAN 4012196028740

7405371 / GES9M-2 10U
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Лючок с рукояткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Фиксирующая направляющая из оцинкованного стального листа

Электромонтажный лючок с ручкой, 3-секционный, для установки монтажной коробки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 78 mm
Диапазон зажима D макс. 61 mm
Диапазон зажима D мин. 3 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение квадратные
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 78 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 266x266x69
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы MT4 / GB3
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 67 mm
Длина 265 mm
Ширина 265 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,0394 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,0394 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9M-2 10U 5 mm 7405371
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9M-2 10U / 7405371 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9M-2 10U / 7405371 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES9M-2 10U / 7405371 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9M-2 10U / 7405371 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

GES9M-2 10U / 7405371
Загрузить