- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок с тубусом для напольных покрытий с влажным типом уборки для установки до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45 в 3 универсальных монтажных рамках UT4 (арт. 7408727).
Поверхность — полированный алюминий. Для монтажной глубины 65 мм.
Service outlet for tube bodies for wet-cleaned floors, 3-compartment, for the installation of mounting support MT9. Three cover paltes of type APMT5 can be installed. Application in trunking systems and in system floor in indoor areas.
Aluminium-polished surface with a floor covering recess of 3 mm For an installation depth of 65 mm.
Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной
монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 10.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения да Высота пола мин. 80 mm Диапазон зажима D макс. 73 mm Диапазон зажима D мин. 4 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминиевое литьё под давлением Механизм открывания Поворотный фиксатор Монтажный диаметр 305 Наружный диаметр 325 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки да Размер Ø325x73 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GRAF Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP45 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 3 mm Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,2742 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2742 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRAF9-2 BA3 / 7405743 , 0.27MB , pdfREACH Декларация соответствия GRAF9-2 BA3 / 7405743 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRAF9-2 BA3 / 7405743 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRAF9 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions service outlet GRAF9-2 , 0.35MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм