G-образный проволочный лоток Magic® 50 G

Артикул, номер 6005535 | EAN 4012195686439

6005535 / G-GRM 50 50 G
3000 mm
50 mm
50 mm
3,9 mm
17 cm²
нет
Описание продукта
Описание продукта
G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.


Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 1700 mm²
Полезное поперечное сечение 17 cm²
Размер 50x50x3000
Серия продукции Серия G-GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля G-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Высота 1,97 in
Длина 3000 mm
Размер Н 55 mm
Размер B 55 mm
Размер C 33 mm
Размер A 38 mm
Ширина 50 mm
Ширина 1,97 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2649 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2649 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G-GRM 50 50 G 3000 mm 50 mm 50 mm 3,9 mm 17 cm² нет 6005535
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель FT Соединитель FT GSV 34 FT 6016634
20 Штук
Настенное и напольное крепление FT Настенное и напольное крепление FT WB GR FT 6017160
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G-GRM 50 50 G / 6005535 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) G-GRM 50 50 G / 6005535 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

G-GRM 50 50 G / 6005535
Загрузить