- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированная гайка со спрессованной подкладной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 8 Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Размер M8 Размер под ключ 13 Резьба M8 Резьба, британская система 3/8 дюйма с фланцем да Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 8 mm Размер d 17,9 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0386 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0386 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KM M8 A2 / 3156120 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KM M8 A2 / 3156120 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KM M8 A2 / 3156120 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский