- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированная гайка со спрессованной подкладной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 12 Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Размер M12 Размер под ключ 18 Резьба M12 Резьба, британская система 1/2 дюйма с фланцем да Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 12 mm Размер d 26 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1013 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1013 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KM M12 A2 / 3156126 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KM M12 A2 / 3156126 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KM M12 A2 / 3156126 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский