Гайка шестигранная со стопорной шайбой DIN 6923

Артикул, номер 3156122 | EAN 4012195849711

Описание продукта
Описание продукта
Комбинированная гайка со спрессованной подкладной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M10
Размер под ключ 15
Резьба M10
Резьба, британская система 7/16 дюйма
с фланцем да
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 10 mm
Размер d 21,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0635 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0635 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KM M8 A2 17,9 mm 8 mm 13 3156120
100 Штук
KM M10 A2 21,8 mm 10 mm 15 3156122
50 Штук
KM M12 A2 26 mm 12 mm 18 3156126
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KM M10 A2 / 3156122 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KM M10 A2 / 3156122 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KM M10 A2 / 3156122 , 0.13MB , pdf

KM M10 A2 / 3156122
Загрузить