Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаГайка для применения в зажиме starQuick, для монтажа зажима на резьбе M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Закрытый нет Количество кабелей/труб 1 Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Номинальный размер M6 Подключается в ряд да Размер M6 Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер h 5 mm Размер A 17 mm Размер L 15 mm Размер t 4 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SQ M6 / 2146509 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС SQ M6 / 2146509 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия SQ M6 / 2146509 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SQ M6 / 2146509 , 0.13MB , pdf