- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкая сборная рамка для монтажа кабельной проходки.
Сборная рамка состоит из твердой рамки из двух частей и двух мягких внутренних деталей. Необходимо предохранять рамку и внутренние детали от попадания воды для гарантии надежного вспенивания.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки Размер 200x200x100 Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет красный Размеры
Высота 100 mm Длина 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-F / 7202660 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности FBA-F / 7202660 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-F / 7202660 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-F / 7202660 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
Маркировочная табличка