- Описание продукта
-
Описание продуктаПрочный кабельный ввод в комплекте с контргайкой, с метрической соединительной резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.
Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не требуется.
Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при 5 бар/1 ч.
Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox Т-серии.
Цвет: оранжевый.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 17 mm Диапазон плотности D мин. 9 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 5 Nm Размер M25 Размер E1 (мм) 32 mm Размер под ключ 29 Размер под ключ 1 29 mm Размер под ключ 2 32 mm Размер E2 36 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба M25 x 1,5 С контргайкой да Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет оранжевый; RAL 2003 Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Размер L макс. 35 mm Размер L1 мм 10 mm Размер L мин. 26 mm Размер E 32 mm Размер G M25 x 1,5 mm Размер L2 6 mm Размер L3 6,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0783 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0783 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский