- Описание продукта
-
Описание продуктаПрочный кабельный ввод в комплекте с контргайкой, с метрической соединительной резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.
Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не требуется.
Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при 5 бар/1 ч.
Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox Т-серии.
Цвет: оранжевый.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 13 mm Диапазон плотности D мин. 6 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 9 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 3,8 Nm Размер M20 Размер E1 (мм) 27 mm Размер под ключ 24 Размер под ключ 1 24 mm Размер под ключ 2 24 mm Размер E2 27 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба M20 x 1,5 С контргайкой да Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет оранжевый; RAL 2003 Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Размер L макс. 30,5 mm Размер L1 мм 9 mm Размер L мин. 23,5 mm Размер E 27 mm Размер G M20 x 1,5 mm Размер L2 5 mm Размер L3 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0553 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0553 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM20+ OR / 7205660 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM20+ OR / 7205660 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM20+ OR / 7205660 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM20+ OR / 7205660 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский