Огнестойкое покрытие, образующее изоляционный слой, ведро

Артикул, номер 7202302 | EAN 4012195850144

7202302 / DSX-E
5 kg
Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкая шпатлевка на дисперсионной основе для работ внутри помещений, для заполнения остаточных стыков и для заделки отверстий. Разрешенный строительный материал для заделки просверленных отверстий при вводе отдельных кабелей.

Класс строительных материалов DIN 4102 — B2 нормально воспламеняющийся.

Шпатлевку рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +25°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 18 месяцев.
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 5kg
Серия продукции PYROMIX® Огнестойкая
Содержание 5 kg
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма поставки Ведро
Цвет белый
Все виды

Все виды

Типы Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSX-E 5 kg 7202302
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Минеральная вата Минеральная вата MIW-S 7202306
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-LAR DE 7205420
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты MIW-TD 7202309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSX-E / 7202302 , 0.10MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DSX-E / 7202302 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSX-E / 7202302 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта DSX-E / 7202302, 152.79 kB, jpg

DSX-E / 7202302
Загрузить