- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкий бандаж, покрытый с одной стороны веществом, которое в случае пожара образует пену. Предназначен для изоляции в кабельных проходках с использованием сухого раствора PYROMIX® и огнестойкой мягкой перегородки PYROPLATE® Fibre. На ткань-подложку нанесен с одной стороны слой вспучивающейся огнестойкой краски. Номинальная толщина 1,5 мм.
Бандаж может использоваться в качестве дополнительной меры защиты для одиночного кабеля, кабельных пучков, кабельных трасс, климатических систем, скоростной трубы, гидравлических шлангов или полых труб.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 10000x125 Содержание 2,26 kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 1,5 mm Форма поставки Рулон Цвет серый Размеры
Высота 1,5 mm Длина 10 m Длина 10000 mm Размер B 125 mm Размер L 10000 mm Ширина 125 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.11MB , pdfДекларация качества FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.75MB , pdfREACH Декларация соответствия FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FSB-WB 1.5 / 7203163 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты