- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованный корпус с предварительной прошивкой, подвесной петлей, крючком и 4-мя накладками.
Комплектация:
3 одинарные четверные розетки Schuko 16 А/250 В с усиленной защитой от прикосновения, с разводкой на одну цепь переменного тока, подключение через одну 3-полюсную клемму; 1 розетка CEE 16 А/415 В, с перегородкой для изоляции цепей.
- Корпус графитно-черный, RAL 9011
- крышки желтые, RAL 1021.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Глубина 196 mm Защитный выключатель FI без Инструкция навесной Исполнение для военных целей нет Количество розеток CEE 1 Количество розеток SCHUKO 3 Материал Полиамид Подача питания/возможность подключения Прочее Размер 140x140x252 Розетка CEE 16 А 1x16A5p400V Розетка CEE 32 А без Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 247 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,2937 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2937 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HoverCube (pre-terminated) , 3.74MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский
Звеньевая цепь
Компенсатор для блока питания VH
Пружина VH/VHF