HoverCube VH-4, 3 четверные розетки Schuko, 1 розетка CEE 16 А, с подводом сжатого воздуха

Артикул, номер 6109814 | EAN 4012195125143

6109814 / VH-4L 3SD1C16
3
1
2
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованный корпус с разводкой проводов, с трубой 1 м 1/2” и соединением для пневматического рукава 13 x 3,5 мм, 2-канальным распределителем 1/2”, с подвесной петлей, крючком и 4 накладками.

Комплектация:
3 одинарные четверные розетки Schuko 16 А/250 В с усиленной защитой от прикосновения, с разводкой на одну цепь переменного тока, подключение через одну 3-полюсную клемму; 1 розетка CEE 16 А/415 В, с перегородкой для изоляции цепей.
- Корпус графитно-черный, RAL 9011
- крышки желтые, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 196 mm
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Количество подводов сжатого воздуха 2
Количество розеток CEE 1
Количество розеток SCHUKO 3
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Размер 140x140x1100
Розетка CEE 16 А 1x16A5p400V
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 1100 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,5406 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5406 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество розеток SCHUKO Количество розеток CEE Количество подводов сжатого воздуха Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4L 3SD1C16 3 1 2 без черный графит; RAL 9011 6109814
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4L 3SD1C16 / 6109814 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VH-4L 3SD1C16 / 6109814 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VH-4L 3SD1C16 / 6109814 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4L 3SD1C16 / 6109814 , 0.13MB , pdf

VH-4L 3SD1C16 / 6109814
Загрузить