- Описание продукта
-
Описание продуктаПустой корпус с петлей и ручками, для монтажа 4 устройств, с разделительной перегородкой. Без плат.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид сетевого подключения прочее Глубина 140 mm Защитное предохранительное устройство без Защитный выключатель FI без Инструкция навесной Исполнение для военных целей нет Материал Полиамид Подача питания/возможность подключения 2 токоотвода (кольцевая шина/для шлейфования) Размер 140x140x252 Розетка CEE 16 А без Розетка CEE 32 А без Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 237 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,1577 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1577 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-4 LG RW / 6109801 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС VH-4 LG RW / 6109801 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-4 LG RW / 6109801 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-4 LG RW / 6109801 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HoverCube (not pre-terminated) , 3.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский
Звеньевая цепь
Компенсатор для блока питания VH
Пружина VH/VHF