HoverCube VH-4, пустой корпус, с подводом сжатого воздуха

Артикул, номер 6109810 | EAN 4012195125105

6109810 / VH-4L LG
2
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Пустой корпус с трубой 1 м 1/2” и соединением для пневматического рукава 13 x 3,5 мм и 2-канального распределителя 1/2”. С петлей и крючком. Для монтажа 4 устройств, с разделительной перегородкой, без плат.
- цвет корпуса: графитовый черный, RAL 9011
- цвет крышки: рапсовый желтый, RAL 1021

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 140 mm
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Количество подводов сжатого воздуха 2
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Прочие установки и/или пустые места 4
Размер 140x140x1100
Розетка CEE 16 А без
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 247 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,4893 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4893 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество подводов сжатого воздуха Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4L LG 2 без черный графит; RAL 9011 6109810
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4L LG / 6109810 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-4L LG / 6109810 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4L LG / 6109810 , 0.13MB , pdf

VH-4L LG / 6109810
Загрузить