- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованный блок питания с петлей, крючком и 4 платами.
Комплектация:
с 3 одинарыми розетками с заземляющим стержнем 16 A/250 В, с повышенной защитой от прикосновения, с соединением на 1 цепь переменного тока, подключение через одну 3-полюсную клемму, с 1 розеткой CEE 16 A/415 В, с разделительной перегородкой для отделения цепей тока.
- цвет корпуса: графитовый черный, RAL 9011
- цвет крышки: рапсовый желтый, RAL 1021
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Глубина 196 mm Защитный выключатель FI без Инструкция навесной Исполнение для военных целей нет Количество розеток CEE 1 Материал Полиамид Подача питания/возможность подключения Прочее Прочие установки и/или пустые места 3 Размер 140x140x252 Розетка CEE 16 А 1x16A5p400V Розетка CEE 32 А без Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 247 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3349 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3349 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-4 3SF1C16 / 6109808 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-4 3SF1C16 / 6109808 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-4 3SF1C16 / 6109808 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HoverCube (pre-terminated) , 3.74MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский
Звеньевая цепь
Компенсатор для блока питания VH
Пружина VH/VHF