- Описание продукта
-
Описание продуктаHovercube VH-4 с децентрализованной защитой предохранителями обеспечивает в случае появления избыточного/аварийного тока (16 А/30 мА) срабатывание переключателя FI/LS. Повторное включение обеспечивает блок питания от сети.
Комплектация:
2 шт. 1-проводных розеток 16 А/250 В с усиленной защитой от прикосновения, с предварительной прошивкой контура переменного тока, подключение через 1 шт. 3-контактной клеммы, с перегородкой для разъединения контура тока и переключателя FI/LS. Неукомплектованная сторона с открытой зоной для индивидуальной комплектации, предоставляемой заказчиком (например, заглушка, крышка для встроенных электроустановочных изделий/устройств из модуля 45).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Глубина 175 mm Защитный выключатель FI FI с IFN 0,03 A (стандарт) Инструкция навесной Исполнение для военных целей нет Материал Полиамид Подача питания/возможность подключения Прочее Прочие установки и/или пустые места 1 Розетка CEE 16 А без Розетка CEE 32 А без Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 247 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3937 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3937 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-4 2SF FILS / 6109782 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-4 2SF FILS / 6109782 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-4 2SF FILS / 6109782 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HoverCube (pre-terminated) , 3.74MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting kit VH , 10.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Звеньевая цепь
Компенсатор для блока питания VH
Пружина VH/VHF