HoverCube VH-4, с FI/LS

Артикул, номер 6109780 | EAN 4012196776214

FI с IFN 0,03 A (стандарт)
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Hovercube VH-4 с децентрализованной защитой предохранителями обеспечивает в случае появления избыточного/аварийного тока (16 А/30 мА) срабатывание переключателя FI/LS. Повторное включение обеспечивает блок питания от сети.


Комплектация:

2 шт. 1-проводных розеток 16 А/250 В с усиленной защитой от прикосновения, с предварительной прошивкой контура переменного тока, подключение через 1 шт. 3-контактной клеммы, с перегородкой для разъединения контура тока и переключателя FI/LS. Неукомплектованная сторона с открытой зоной для индивидуальной комплектации, предоставляемой заказчиком (например, заглушка, крышка для встроенных электроустановочных изделий/устройств из модуля 45).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 175 mm
Защитный выключатель FI FI с IFN 0,03 A (стандарт)
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Количество розеток SCHUKO 2
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Прочие установки и/или пустые места 1
Розетка CEE 16 А без
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 247 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,2745 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2745 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество розеток SCHUKO Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4 2SD FILS 2 FI с IFN 0,03 A (стандарт) черный графит; RAL 9011 6109780
1 Штук
VH-4 2SF FILS - FI с IFN 0,03 A (стандарт) черный графит; RAL 9011 6109782
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.13MB , pdf

VH-4 2SD FILS / 6109780
Загрузить