Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.
-
- Технические данные
-
Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,664 kg CO₂e Declared Unit (LCA) Метр Высота 38 mm Высота канала мин. 38 mm Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Длина 2000 mm Кол-во секций 3 St. Количество прочных перегородок 2 Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Отсоединяемая крышка нет Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Полезное поперечное сечение 12420 mm² Попереч. сечение секции b 3924 mm² Попереч. сечение секции а 4248 mm² Размер 2000x350x38 Размер a 120 mm Размер b 110 mm Размер h 38 mm Съемная крышка нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,664 кг CO₂e / 1 Метр Ширина 350 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S3 35038 / 7400340 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС S3 35038 / 7400340 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия S3 35038 / 7400340 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S3 35038 / 7400340 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf
Вертикальный угол 3-секционный
Соединитель секций кабельного канала