- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
Выравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 1 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 1 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 1 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 391 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 20x20x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 24 mm Длина 2000 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1285 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1285 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM20020RW / 6248462 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM20020RW / 6248462 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM20020RW / 6248462 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM20020RW / 6248462 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM20020RW / 6248462 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV20
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 20020