Кабельный короб, тип LKM 20020

Артикул, номер 6246966 | EAN 4012196651672

2000 mm
20 mm
24 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.
Выравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный короб LKM, глубина 20 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 1
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 1
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 1
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 391 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 20x20x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 24 mm
Длина 2000 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1142 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1142 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM20020FS 2000 mm 20 mm 24 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6246966
2 м
LKM20020RW 2000 mm 20 mm 24 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248462
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV20 Стыковой соединитель LKM SV20 LKM SV20 6247431
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020 LKM KSR20020GRSW 6249742
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 20020 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 20020 LKM EK20020GRSW 6249772
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM20020FS / 6246966 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM20020FS / 6246966 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM20020FS / 6246966 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM20020FS / 6246966 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM20020FS / 6246966 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM20020FS / 6246966
Загрузить