Кабельный короб, тип LKM 40060

Артикул, номер 6247016 | EAN 4012196311897

2000 mm
60 mm
44 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб LKM, глубина короба 40 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 10
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 10
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 8
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 2380 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 40x60x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 44 mm
Длина 2000 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,238 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,238 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM40060FS 2000 mm 60 mm 44 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6247016
2 м
LKM40060RW 2000 mm 60 mm 44 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248519
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV40 Стыковой соединитель LKM SV40 LKM SV40 6247458
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40060 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40060 LKM KSR40060GRSW 6249750
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40060 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40060 LKM E40060FS 6247903
10 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40060 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40060 LKM EK40060GRSW 6249780
5 Штук
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40060 Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40060 LKM A40060FS 6247571
1 Штук
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40060 Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40060 LKM F40060FS 6247504
1 Штук
Внутренний угол для кабельного короба LKM 40060 Внутренний угол для кабельного короба LKM 40060 LKM I40060FS 6247660
1 Штук
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 40060 Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 40060 LKM T40060FS 6247733
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM40060FS / 6247016 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM40060FS / 6247016 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM40060FS / 6247016 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM40060FS / 6247016 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM40060FS / 6247016 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM40060FS / 6247016
Загрузить