Кабельный короб, тип LKM 60060

Артикул, номер 6248608 | EAN 4012196977307

2000 mm
60 mm
64 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Внимание: кабельный короб LKM 60060 не предназначен для установки разделительной перегородки из-за отсутсвия отверстий на дне короба.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный короб LKM, глубина 60 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 20
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 20
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 16
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 3551 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 60x60x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 64 mm
Длина 2000 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2793 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2793 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM60060FS 2000 mm 60 mm 64 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6247091
2 м
LKM60060RW 2000 mm 60 mm 64 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248608
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV60 Стыковой соединитель LKM SV60 LKM SV60 6247466
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 60060 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 60060 LKM KSR60060GRSW 6249752
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60060 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60060 LKM E60060RW 6249795
10 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60060 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60060 LKM EK60060GRSW 6249782
5 Штук
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60060 Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60060 LKM A60060RW 6249558
1 Штук
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60060 Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60060 LKM F60060RW 6249485
1 Штук
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60060 Внутренний угол для кабельного короба LKM 60060 LKM I60060RW 6249612
1 Штук
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60060 Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60060 LKM T60060RW 6249671
1 Штук
Держатель провода для короба высотой 60 мм Держатель провода для короба высотой 60 мм LKM Z60 6249906
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM60060RW / 6248608 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM60060RW / 6248608 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM60060RW / 6248608 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM60060RW / 6248608 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM60060RW / 6248608 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM60060RW / 6248608
Загрузить