Кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110 FT

Артикул, номер 6098141 | EAN 4012196351732

нет
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Система перфорированных кабельных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 6000 mm
Полезное поперечное сечение 20200 mm²
Полезное поперечное сечение 202 cm²
Размер 110x200x6000
Размер 110 x 200
Серия продукции Серия WKSG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,01 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,32 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,9014 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,9014 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Повышение живучести конструкции Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKSG 120 FT нет 6000 mm 200 mm 2 mm 6098141
6 м
WKSG 130 FT нет 6000 mm 300 mm 2 mm 6098145
6 м
WKSG 140 FT нет 6000 mm 400 mm 2 mm 6098149
6 м
WKSG 150 FT нет 6000 mm 500 mm 2 mm 6098153
6 м
WKSG 160 FT нет 6000 mm 600 mm 2 mm 6098157
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором DD Крышка с поворотным фиксатором DD WDRL 1116 20 DD 6227600
3 м
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT WRVL 110 FT 6091180
2 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 DD 7070314
20 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT WRGV 110 FT 6091334
2 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT WRB 90 120 FT 6098344
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT WRAA 120 FT 6098445
1 Штук
Элемент угловой секции 110 FT Элемент угловой секции 110 FT WEAS 110 FT 6098479
1 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKSG 120 FT / 6098141 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKSG 120 FT / 6098141 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKSG 120 FT / 6098141 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKSG 120 FT / 6098141 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKSG 120 FT / 6098141 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKSG 120 FT / 6098141 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKSG 120 FT / 6098141
Загрузить