- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема перфорированных кабельных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 6000 mm Полезное поперечное сечение 305 cm² Полезное поперечное сечение 30500 mm² Размер 110 x 300 Размер 110x300x6000 Серия продукции Серия WKSG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 300 mm Размер L 6000 mm Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,01 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 1,32 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,4529 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,4529 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKSG 130 FT / 6098145 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKSG 130 FT / 6098145 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKSG 130 FT / 6098145 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKSG 130 FT / 6098145 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKSG 130 FT / 6098145 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKSG 130 FT / 6098145 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором DD
Продольный соединитель FT
Стыковая планка
Шарнирный соединитель FT
Угловая секция 90° 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Элемент угловой секции 110 FT
Разделительная полочка 85 DD