- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Крепление перекладины Полностью заклепан Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 572 cm² Полезное поперечное сечение 57200 mm² Размер 160 x 400 Размер 160x400x6000 Серия продукции Серия WKLG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 400 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Размер L 6000 mm Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 3 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,73 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,24 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,1133 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,1133 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLG 1640 FS / 6227058 , 0.31MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLG 1640 FS / 6227058 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLG 1640 FS / 6227058 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLG 1640 FS / 6227058 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLG 1640 FS / 6227058 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKLG 1640 FS / 6227058 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 160 FS
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний
Угловой соединитель 45°, наружный
Шарнирный соединитель FS
Разделительная полочка
Угловая секция 90° 160 FS
T-образная секция 160 FT