- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 110x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер Н 110 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8527 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8527 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 110 FS / 6062122 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 110 FS / 6062122 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 110 FS / 6062122 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 110 FS / 6062122 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 110 FS / 6062122 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек