Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160

Артикул, номер 6227023 | EAN 4012196169092

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 282 cm²
Полезное поперечное сечение 28200 mm²
Размер 160 x 200
Размер 160x200x6000
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Размер L 6000 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,6987 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,6987 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1620 FS 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6227023
6 м
WKLG 1630 FS 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6227031
6 м
WKLG 1640 FS 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6227058
6 м
WKLG 1650 FS 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6227066
6 м
WKLG 1660 FS 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6227074
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 20 FS 6227422
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS WRVL 160 FS 6227708
2 Штук
Угловой соединитель 160 FS Угловой соединитель 160 FS WRWVK 160 FS 6227832
2 Штук
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний WRWV 160 I FS 6227902
1 Штук
Угловой соединитель 45°, наружный Угловой соединитель 45°, наружный WRWV 160 A FS 6227856
1 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS WRGV 160 FS 6227953
2 Штук
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 90° 160 FS Угловая секция 90° 160 FS WLB 90 162 FS 6229336
1 Штук
T-образная секция 160 FT T-образная секция 160 FT WLT 1620 FT 6229727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1620 FS / 6227023 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1620 FS / 6227023 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1620 FS / 6227023 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1620 FS / 6227023 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1620 FS / 6227023 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1620 FS / 6227023 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKLG 1620 FS / 6227023
Загрузить