Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 3 м, VS FS

Артикул, номер 6216416 | EAN 4012195065203

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде. Информация о подходящих зажимных скобах типа BS-H... находится в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа".

Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм, с перекладинами из С-образного профиля.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 568 cm²
Полезное поперечное сечение 56800 mm²
Размер 110x600x3000
Размер 110x600x3000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,3076 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,3076 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 112 VS 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6216404
3 м
LG 113 VS 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6216407
3 м
LG 114 VS 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6216410
3 м
LG 115 VS 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6216413
3 м
LG 116 VS 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6216416
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 110 FS 6216545
10 Штук
Угловой соединитель 110 FS Угловой соединитель 110 FS LWVG 110 FS 6216587
10 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS LGVG 110 FS 6216650
10 Штук
Мультифункциональный соединитель FS Мультифункциональный соединитель FS LMFV 1160 FS 6225758
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS LB 90 1160 R3 FS 6225130
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS LT 1160 R3 FS 6225298
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS LAA 1160 R3 FS 6225918
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 110 FS Элемент вертикального регулируемого угла 110 FS LGBE 1160 FS 6225498
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Зажим для создания ответвлений Зажим для создания ответвлений LAS 110 FS 6221416
10 Штук
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 25 FS 6221203
1 Штук
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 50 FS 6221246
1 Штук
Донная вставка Донная вставка ELB-L 60 FS 6103332
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 116 VS 3 FS / 6216416 , 2.03MB , pdf

LG 116 VS 3 FS / 6216416
Загрузить