Разделительная полочка 85 FS

Артикул, номер 6062114 | EAN 4012195694571

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Разделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Исполнение L-образный профиль
Крепежные отверстия (ETIM) нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 85x2995
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 10 ft
Размер Н 85 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5357 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5357 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TSG 60 FS 3000 mm 60 mm цинковый 6062068
3 м
TSG 85 FS - 85 mm цинковый 6062114
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS KS MKS SKS FS 6062300
100 Штук
Соединитель разделительных полочек Соединитель разделительных полочек TSGV A2 6067970
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TSG 85 FS / 6062114 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TSG 85 FS / 6062114 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TSG 85 FS / 6062114 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TSG 85 FS / 6062114 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TSG 85 FS / 6062114 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить

TSG 85 FS / 6062114
Загрузить