Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 3 м, NS FT

Артикул, номер 6208515 | EAN 4012195064008

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной NS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.Подробную информацию о зажимных скобах 2056 смотрите в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа".

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 11 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 24800 mm²
Полезное поперечное сечение 248 cm²
Размер 60x500x3000
Размер 60x500x3000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,1809 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1809 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 NS

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 NS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 620 NS 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208506
3 м
LG 630 NS 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208509
3 м
LG 640 NS 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208512
3 м
LG 650 NS 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208515
3 м
LG 660 NS 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208518
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Мультифункциональный соединитель FS Мультифункциональный соединитель FS LMFV 650 FS 6225716
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 650 NS 3 FS / 6208515 , 2.03MB , pdf

LG 650 NS 3 FS / 6208515
Загрузить