- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток для небольших нагрузок, высота боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 11600 mm² Полезное поперечное сечение 116 cm² Размер 60x200x3000 Размер 60 x 200 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3000 mm Размер B 200 mm Размер x 100 mm Размер L 3000 mm Размер y 150 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 610–630
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKSU 620 FS RU / 6048944 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKSU 620 FS RU / 6048944 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель 60 FS
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Крышка неперфорированная FS